Boîte triple Cubyko horizontale vide associable Gris WNA683

EAN
3250617174831
Conditionnement
1 pièce
31,09 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 41 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir (résidentiel) 30 produit(s) disponible(s)
  • Prise de courant 17 produit(s) disponible(s)
  • Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s)
  • Boîtier en saillie 6 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 7 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    6
Dimensions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    225 mm
  • Profondeur
    40 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontal
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Matière
    Polypropylène (PP)
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Code RAL
    7011
  • Finition
    Satiné
Matières
  • Couleur
    Gris
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Résistant aux chocs
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024