Prise TV type F ateha associable WJA259B

EAN
13250617180365
Conditionnement
1 Pièce
Prix
20,34 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Fiche type F
Dimensions
  • Largeur
    75 mm
  • Hauteur
    33,50 mm
  • Profondeur
    75 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024