cubyko interrupteur à clé 3P extract. 0 associable Blanc WNA037B
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsHager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s) -
Plaques pour appareillage mural 11 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 25 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionMat
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeCommutateur unipolaire
-
Tension nominale240 V
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de commutation10 A
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Type de verrouillageSerrure différente
-
Température de service-15 - 30 °C
-
Type de commutation1 pôle
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Mode d'installationAvec adaptateur de montage
-
FonctionAvec fonction poussoir
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Si clé est amovibleOui, en position 0
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Related Product TypesBoîtier en saillie, Plaques pour appareillage mural
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA037B
Méca. Inter. à clé 3 positions non stables ass. saillie/encastré cubyko, blanc
PDF -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB