Mécanisme KNX filaire 2 touches / 2 entrées à LED étanche IP55 cubyko WNT302
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsOutils de-DE 2025-11-25
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (31)Produits compatibles
-
Produits liés 10 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Montage surEncastré, En saillie
-
Température de service-40 - 30 °C
-
Consommation de courant bus (transfert de données)10 mA
-
Type de connexion / priseBorne de connexion
-
Avec thermostat d´ambianceNon
-
Profondeur de montage22 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
-
Hauteur44 mm
-
Largeur45,70 mm
-
Profondeur40,50 mm
-
Nombre de points d'exploitation2
-
Avec affichage LEDOui
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7011<br/>7035
-
MatériauDuroplastique
-
FinitionMat
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Avec écran d'affichageNon
-
Système busKNX
-
FonctionFonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
-
Mode d'installationMontage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
-
Raccordement bus incl.Non
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNT302
Interrupteur Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation fr-FR 2026-01-30
PDF571,40 kB
Notice d'instruction pour WNT3xxx - Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe x touches (DE-EN, 2016-11)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Notice d'instruction pour WNT3xxx - Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe x touches (FR-IT, 2016-11)
Guide d'installation fr-FR, it-IT 2016-12-19
PDF807,72 kB -
Manuel
Manuel en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du WNT3XX
Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Guide d'application
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (EN, 2016-12)
Guide d'application en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (EN, 2017-04)
Guide d'application en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (FR, 2016-12)
Guide d'application fr-FR 2022-02-22
PDF2,34 MB
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (FR, 2017-04)
Guide d'application fr-FR 2015-02-09
PDF2,38 MB
Guide d'application en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB
Guide d'application fr-FR 2025-12-09
PDF10,84 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL
Outils de-DE 2025-11-25
URL -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF271,63 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB