Minuterie bouton rotatif Cubyko associable Gris IP55 WNA009
EAN
3250617174091
Conditionnement
1 Pièce
66,21 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
MontageEn saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL9010
-
MatièrePolypropylène (PP), Thermoplastique
-
Traitement de surfaceLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Textes
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-27
PDF78,58 kBDéclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Plus de documentation