cubyko collerette lumineuse à LED blanches 230V WNA695
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Touche 20 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 4 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 2 produit(s) disponible(s) -
Cadre adaptateur pour installation 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 20 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurGris clair
-
Code RAL1013, 7035
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Hauteur83 mm
-
Largeur83 mm
-
Profondeur23 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Montage surEn saillie
-
Position de montage/connexionVertical
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA695
Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB
Guide d'installation fr-FR 2026-03-10
PDF759,95 kB
Lighting ring - Cubyko
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB