cubyko Double poussoir lumineux associable blanc IP55 WNA045B
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de commutation10 A
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Type d'organe de commandePoussoir double
-
CouleurBlanc pur
-
FinitionSatiné
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
-
Face arrière interneMat
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur40 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Montage surEncastré
-
VoyantsEn accessoire
-
Nombre de touches2
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
-
Contact d'acquittementNon
-
Type de raccordementQuickConnect
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA045B
Cubyko double poussoir LT 1O/1F lumineux associable blanc IP55
PDF -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB