Cubyko collerette lumineuse double H bleu 230V WNA711
EAN
3250617177115
Conditionnement
1 Pièce
Prix
85,27 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
Capacité
-
Nombre de modules2
Installation, montage
-
MontageEn saillie
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
sériecubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Lighting ring - Cubyko
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Plus de documentation