Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 21 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeTouche simple
-
Nombre de touches1
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionMat
-
MatériauPlastique
-
TraitementNon traité
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur27 mm
-
Nombre de modules2
-
Type de connexion / priseFermeture à baïonnette
-
Type de montageFixation par vis
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base avec enjoliveur
-
Avec inscriptionNon
-
Avec symbole tactileNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNT902B
1 touche Cubyko KNX coloris Blanc
PDF -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB