cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V horizontale WNA710
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Touche 20 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 2 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 2 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes2
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
FinitionMat
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
-
Hauteur35 mm
-
Largeur153 mm
-
Profondeur82 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Montage surEn saillie
-
Position de montage/connexionVertical
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Résistance aux chocs IKIK07
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA710
Cubyko collerette lumineuse double H blanc 230V
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB
Guide d'installation fr-FR 2026-03-10
PDF759,95 kB
Lighting ring - Cubyko
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB