cubyko 2 touches KNX à voyants coloris gris WNT954
Prix
28,58 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WNA681
cubyko Boîte simple vide associable gris IP55
3,93 € HT/ Pièce
Produits compatibles
-
Produits liés 18 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches2
Matière
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7011
-
FinitionMat
-
MatériauPlastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur27 mm
Capacité
-
Nombre de modules4
Raccordement
-
Type de connexion / priseFermeture à baïonnette
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseOui
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base avec enjoliveur
-
Avec inscriptionNon
Configuration
-
Avec symbole tactileNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNT954
2 touches KNX à voyants cubyko gris
PDF -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Plus de documentation