The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WUZ681
    EAN
    3250617032506
    Conditionnement
    10 Pièces
    • cubyko - asso­ciable
    • cubyko - complet encastré
    • cubyko - complet en saillie
    • Voir plus

    cubyko lamperouge 0,75mA 250V à câbler WUZ681

    Prix
    10,66 €
    HT/ Pièce *
    10,66 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cubyko lamperouge 0,75mA 250V à câbler

    WUZ681

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      0,4 mA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      5 mm
    • Profon­deur
      14,00 mm
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      0,40 mA
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Fond
    Matière
    • Couleur
      Rouge
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WUZ681
    PDF
    Rapport RoHS WUZ681
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WUZ681 | Hager France

      Image produit WUZ681

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WUZ681 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WUZ681

      cubyko Lampe rouge 0,75mA 250V 2 fils à câbler

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WUZ682 - cubyko Lampe bleue 12-24V à câbler
      WUZ682
      cubyko Lampe bleue 12-24V 2 fils à câbler
      Prix
      15,28 €
      HT/ Pièce *
      15,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WNA695 - cubyko collerette lumineuse à LED blanches 230V
      WNA695
      Collerette lumineuse à LED blanches 230V cubyko
      Prix
      49,41 €
      HT/ Pièce *
      49,41 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WNA408B - Support double étanche cubyko pour montage encastré vertical, IP55, Blanc
      WNA408B
      Support double vertical associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc
      Prix
      13,56 €
      HT/ Pièce *
      13,56 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WUZ687 - cubyko Lampe rouge 12-24V à câbler
      WUZ687
      cubyko Lampe rouge 12-24V 2 fils à câbler
      Prix
      15,12 €
      HT/ Pièce *
      15,12 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WUZ696 - cubyko lampe pour témoin forme "L" 250V bleu
      WUZ696
      Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
      Prix
      10,06 €
      HT/ Pièce *
      10,06 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026