The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - complet en saillie
    • WNC100E
    Prise de courant IP55 livrée complète pour une installation en saillie permettant le branchement d'un appareil électrique en extérieur ou dans les lieux humides type cave ou buanderie. Le couvercle orange de la prise de courant permet un repérage facile p
    EAN
    3250617171137
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • cubyko - complet en saillie

    Prise de courant 2P+T étanche cubyko IP55 orange complète installation saillie WNC100E

    Prix
    17,74 €
    HT/ Pièce *
    17,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise de courant 2P+T étanche cubyko IP55 orange complète installation saillie

    WNC100E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaques pour appa­reillage mural 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • WNA697

      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V

      56,96 € HT  / Pièce*
    • WNA695

      Collerette lumineuse à LED blanches 230V cubyko

      49,41 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • WNA697

      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V

      56,96 € HT  / Pièce*
    • WNA695

      Collerette lumineuse à LED blanches 230V cubyko

      49,41 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Orange
    • Code RAL
      7011
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Epoxy
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      76 mm
    • Largeur
      76 mm
    • Profon­deur
      63,10 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    • Profon­deur de montage
      65 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne de connexion
    • Section du conduc­teur
      1,0 - 2,5 mm²
    • Section de conduc­teur (flexi­ble), sans embout de câble
      1,0 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Broche de contact de protec­tion
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Oui
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec ferme­ture
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Pré-­équipé avec
      Prise de courant
    Couver­cle, porte
    • Type de couvercle
      Couvercle arti­culé à ferme­ture auto­ma­tique, peut être arrêté en posi­tion finale
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Oui
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55
    • Utili­sable dans une classe de protec­tion IP supé­rieure
      IP55 avec couvercle fermé
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non
    • Gammes compa­tibles
      cubyko

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WNC100E
    PDF
    Rapport RoHS WNC100E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNC100E | Hager France

      Image produit WNC100E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WNC100E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WNC100E

      Prise de courant 2P+T Cubyko saillie Orange

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

      PDF
      227,13 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31 | Hager France

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31

      PDF
      305,19 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA698 - cubyko collerette lumineuse à LED bleues 12/24V
      WNA698
      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V
      Prix
      63,38 €
      HT/ Pièce *
      63,38 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WUZ697 - cubyko lampe pour signalisation, forme "I", 12-28V rouge
      WUZ697
      Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko
      Prix
      11,40 €
      HT/ Pièce *
      11,40 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WUZ696 - cubyko lampe pour témoin forme "L" 250V bleu
      WUZ696
      Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
      Prix
      10,06 €
      HT/ Pièce *
      10,06 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WNC132B - cubyko Prise double verticale 2P+T saillie blanc IP55
      WNC132B
      Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Blanc IP55
      Prix
      37,00 €
      HT/ Pièce *
      37,00 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WNC155 - cubyko Sortie de câble saillie gris
      WNC155
      Sortie de câble complet saillie cubyko, gris
      Prix
      27,75 €
      HT/ Pièce *
      27,75 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026