cubyko leaf prise de courant 2P+T étanche IP55 gris installation saillie WNC100EC
Également disponible en
Configurer le produit
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Courant nominal IN16 A
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)27 %
-
Hauteur76 mm
-
Largeur76 mm
-
Profondeur63,10 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur de montage22 mm
-
Type de connexion / priseBorne de connexion
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble1,0 - 2,5 mm²
-
Montage surEn saillie
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Type de raccordementFiche
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise de courantBroche de contact de protection
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-
Nombre de modules1
-
Avec protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNC100EC
Prise de courant 2P+T IP55 saillie, cubyko leaf, gris
PDF -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Information produit
Information produit fr-FR 2024-02-15
PDF538,41 kB -
Catalogue
Catalogue - cubyko leaf
Catalogue International 2024-01-30
PDF245,81 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF177,66 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF130,16 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF291,92 kB