Bouton poussoir 1O/1F lumineux cubyko étanche IP55 gris pose en saillie WNC021
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 5 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 9 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 31 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 A
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Type d'organe de commandeTouche simple
-
Nombre de pôles1
-
CouleurGris
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
-
Face arrière interneMat
-
Gammes compatiblesHager cubyko
-
Hauteur76 mm
-
Largeur76 mm
-
Profondeur61,50 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Montage surEn saillie
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
-
Contact d'acquittementNon
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNC021
Poussoir, va-et-vient éclairé en saillie cubyko, gris
PDF -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MBBrochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB