The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WUZ691
    EAN
    3250617026918
    Conditionnement
    10 Pièces
    • cubyko - asso­ciable
    • cubyko - complet encastré
    • cubyko - complet en saillie
    • Voir plus

    cubyko lampe enfichage pour témoin forme "L" 250V rouge WUZ691

    Prix
    10,42 €
    HT/ Pièce *
    10,42 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cubyko lampe enfichage pour témoin forme "L" 250V rouge

    WUZ691

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      0,4 mA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      25 mm
    • Largeur
      11 mm
    • Profon­deur
      14 mm
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      0,40 mA
    Matière
    • Couleur
      Rouge
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    Déclaration REACH WUZ691
    PDF
    Rapport RoHS WUZ691
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WUZ691 | Hager France

      Image produit WUZ691

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WUZ691 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WUZ691

      Lampe rouge pour témoin forme "L" 230V cubyko

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-10-27 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31 | Hager France

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31

      PDF
      301,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA408 - Support double étanche cubyko pour montage encastré vertical, IP55, Gris
      WNA408
      Support double vertical associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris
      Prix
      13,46 €
      HT/ Pièce *
      13,46 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WNA001 - Interrupteur va et vient cubyko étanche IP55 associable gris
      WNA001
      cubyko Inter VV associable gris IP55
      Prix
      11,05 €
      HT/ Pièce *
      11,05 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WNA009B - cubyko Minuterie bouton rotatif associable blanc IP55
      WNA009B
      Méca. minuterie bouton rotatif max. 15 min ass. saillie, cubyko, blanc
      Prix
      75,50 €
      HT/ Pièce *
      75,50 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WNA455B - cubyko adaptateur pour gallery KNX associable blanc
      WNA455B
      Adaptateur Cubyko pour systo KNX associable Blanc
      Prix
      20,78 €
      HT/ Pièce *
      20,78 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WNA601 - cubyko Voyant vert/rouge
      WNA601
      Voyant d'éclairage de signalisation par LED rouge/vert cubyko, gris
      Prix
      39,00 €
      HT/ Pièce *
      39,00 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026