Adaptateur Cubyko KNX complet Blanc • WNC455B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • cubyko
  • cubyko - complet en saillie
  • WNC455B

Adaptateur Cubyko pour systo KNX complet Blanc

WNC455B

  • Appa­reillage mural

Adaptateur Cubyko pour systo KNX complet Blanc WNC455B

EAN
3250617170062
Conditionnement
1 Pièce
Prix
19,52 €
HT/ Pièce *
19,52 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Dimen­sions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Profon­deur
    64 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration WNC455B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WNC455B (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image WNC455B | Hager France

    Image produit WNC455B

  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930

    PDF
    14,43 MB
    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    cubyko

    PDF
    5,75 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-10

    PDF
    115,60 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNA695 - Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V
    WNA695
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V
    Prix
    45,40 €
    HT/ Pièce *
    45,40 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WNA696 - Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V
    WNA696
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V
    Prix
    52,34 €
    HT/ Pièce *
    52,34 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WNA697 - Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V
    WNA697
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V
    Prix
    52,35 €
    HT/ Pièce *
    52,35 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WNA698 - Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V
    WNA698
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V
    Prix
    58,25 €
    HT/ Pièce *
    58,25 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WNA710 - Cubyko collerette lumineuse double H blanc 230V
    WNA710
    Cubyko collerette lumineuse double H blanc 230V
    Prix
    81,37 €
    HT/ Pièce *
    81,37 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025