Obturateur Cubyko associable Blanc WNA157B

EAN
3250617175579
Conditionnement
1 Pièce
13,11 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15 - 30 °C
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Verrou tournant
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Non
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP55
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polypropylène (PP)
Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    Sans protection de contact
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Non
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Housse
    Sans couvercle
  • Protection
    Sans protection
  • Produit compatible avec
    cubyko

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024