The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • ateha
  • ateha - asso­ciable
  • WJA680B
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Appa­reillage mural

Boîte vide étroite associable athea blanc WJA680B

Boîte vide étroite associable athea blanc. Compatible avec les mécanismes de un module de la gamme gallery.
EAN
13250617180426
Conditionnement
1 Pièce
Prix
4,15 €
HT/ Pièce *
4,15 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Boîte vide étroite associable athea blanc

WJA680B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Matière
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
  • Fini­tion
    Brillant, Mat
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
  • Trai­te­ment
    Laqué
Dimen­sions
  • Hauteur
    77 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Hori­zontal, Vertical
  • Montage sur
    En saillie
Acces­soires
  • Avec couvercle de cadre
    Oui
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK04

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager déclaration REACH WJA680B
PDF
Hager RoHS report WJA680B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WJA680B | Hager France

    Image produit WJA680B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WJA680B | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WJA680B

    Boîte étroite vide associable

    PDF
  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJA040B - Double interrupteur V&V ou bouton-poussoir InterBP duo associable athea blanc
    WJA040B
    Double InterBP Va et Vient ateha associable
    Prix
    26,94 €
    HT/ Pièce *
    26,94 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WJA008B - Interrupteur bipolaire associable athea blanc
    WJA008B
    Interrupteur bipolaire ateha associable
    Prix
    24,52 €
    HT/ Pièce *
    24,52 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WJA003B - Interrupteur V&V ou poussoir avec neutre InterBP duo associable athea blanc
    WJA003B
    InterBP Va et Vient avec neutre ateha associable
    Prix
    12,81 €
    HT/ Pièce *
    12,81 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WJA259B - Prise TV  type F directe associable athea blanc
    WJA259B
    Prise TV type F ateha associable
    Prix
    21,83 €
    HT/ Pièce *
    21,83 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WJA250B - Prise télévision TV directe associable athea blanc
    WJA250B
    Prise TV directe ateha associable
    Prix
    23,26 €
    HT/ Pièce *
    23,26 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025