Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin encastré à griffes blanc IP55 WNE023BG
EAN
3250617179232
Conditionnement
1 Pièce
Prix
40,01 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
MontageEncastré
Commandes et indicateurs
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
Matière
-
Finition fond profilé (installation)Mat
-
CouleurBlanc pur
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
Connectivité
-
Type de raccordementQuickConnect
Dimensions
-
Profondeur40 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15 - 30 °C
-
Produit compatible aveccubyko
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation