Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin encastré à griffes gris IP55 WNE023G
EAN
3250617178235
Conditionnement
10 Pièces
Prix
40,01 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
MontageEncastré
Commandes et indicateurs
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
Matière
-
Finition fond profilé (installation)Mat
-
CouleurGris
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
Connectivité
-
Type de connection/priseQuickConnect
Dimensions
-
Profondeur40 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15 - 30 °C
-
Produit compatible aveccubyko
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation