Plan France Relance, kézako ?
Le plan France Relance est un plan d'investissement de 100 milliards d'euros annoncé le 3 septembre 2020 par le Gouvernement. L'objectif ? Accélérer la transition écologique. Près de 7 milliards d'euros sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments. Mais de quoi s'agit-il exactement ?
Les 3 types
d'opérations
De manière générale, trois types d'opérations de rénovation sont ciblés et financés par le plan France Relance :
- Les actions dites « à gain rapide » présentant un fort retour sur investissement (contrôle, pilotage et régulation des systèmes de chauffage, modernisation des systèmes d’éclairage…).
- Les travaux de rénovation énergétique relevant du gros entretien ou du renouvellement des systèmes (isolation du bâti, changement des équipements…).
- Les opérations immobilières de réhabilitation lourde incluant d’autres volets que la rénovation énergétique (mise aux normes de sécurité et d’accessibilité, confort...).
Quels bâtiments
concernés ?
Le financement de 6,7 milliards d'euros, émanant de la France et de l'Europe, concerne :
- Bâtiments privés : 2 milliards d’euros sont alloués à la rénovation des logements privés, à travers le dispositif étendu MaPrimeRénov’.
- Bâtiment publics : 4 milliards d’euros sont dédiés à la rénovation des écoles, universités, bâtiments administratifs, EHPAD, hôpitaux... et visent une rénovation de 15 millions de m².
- Bâtiments sociaux : 500 millions d’euros viennent en accompagnement des bailleurs sociaux pour la rénovation du parc social, notamment en matière d'isolation thermique et d'efficacité énergétique.
- TPE et PME : 200 millions d’euros sont alloués pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires.
100.000 points de recharge publics
d'ici 2022 !
Avec un développement marqué des immatriculations de véhicules électriques (+108% en un an, selon les derniers chiffres de l'Avere), le plan France Relance intègre également une mesure d'amélioration du maillage des grands axes français en bornes de recharge.
Une enveloppe de 100 millions d'euros est donc destinée à l'implantation de 100.000 bornes de recharge ouvertes au public sur les grands axes routiers d'ici fin 2021, dispositif précisé par ailleurs dans la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM).
Je lis l'article sur les aides financières

Une opportunité
pour la filière électrique
Le bâtiment, résidentiel ou tertiaire, représente 45 % des consommations énergétiques nationales, dont 30 % pour le logement (chauffage, eau chaude, équipements électriques...). La rénovation des bâtiments devient donc plus que nécessaire pour contribuer fortement aux économies d'énergie et à la réduction du gaz à effet de serre. Pour vous, professionnels de l'électricité, le plan France Relance impulse de nouvelles opportunités :
Un marché de la rénovation du bâtiment plus que favorable, où mieux gérer l'énergie devient un sujet essentiel.
Une tendance marquée des moyens de transport plus propres, avec notamment la démocratisation de l'installation de bornes de charge, que ce soit dans des logements privés ou dans des espaces publics.
Source : https://www.gouvernement.fr/france-relance