Prises USB :
la charge rapide et efficace
Les prises USB se sont imposées comme la nouvelle norme pour la recharge et la connexion de tous les appareils du quotidien. En tant qu’installateur, offrez à vos clients des solutions modernes, durables et conformes aux standards les plus récents. Découvrez toute notre gamme de prises USB et les critères différenciants pour trouver le modèle adapté aux besoins de vos projets.
La charge USB pour vos projets résidentiels et tertiaires
Dans un environnement où les usages numériques se multiplient, les besoins en recharge d’appareils électroniques ne cessent d’augmenter. L’uniformisation des connectiques, en particulier avec l’USB-C, facilite désormais les installations et garantit une compatibilité optimale avec la majorité des smartphones, tablettes et équipements récents.
Plus rapides, plus polyvalentes et plus compactes que les prises à puits, les prises USB garantissent une charge rapide et efficace.
Puissance, compatibilité et charge rapide,
quelles différences ?
La puissance délivrée par une prise USB est un critère essentiel pour garantir une charge adaptée à chaque appareil. Selon le modèle, une prise peut fournir différentes puissances, ce qui influence directement la vitesse de charge et la compatibilité avec les équipements connectés. C’est un critère décisif pour assurer à vos clients une installation performante, sécurisée et fiable.
*l’enjoliveur USB est disponible en finitions pure, night, dune et titane.
**l’enjoliveur et le mécanisme USB sont également disponibles avec la finition anthracite.
Principe de montage des prises de courant USB
Pour composer votre prise USB, choisissez vos références en fonction de la gamme souhaitée gallery ou essensya.
Consultez le tableau ci-dessus pour identifier rapidement la référence correspondant à votre installation.
Quels sont les avantages,
des prises USB pour vos installations ?
Pratiques à installer, composez
vos prises USB gallery
Avec la gamme gallery, vous optez pour un système modulaire qui vous permettra de nombreuses combinaisons de fonctionnalités, de couleurs de plaques et enjoliveurs à décliner dans toute la maison. Pour les pièces nécessitant des recharges d’appareils électroniques, privilégiez les prises USB qui correspondent au besoin :
Multicharge
Pour recharger plusieurs appareils en un seul point de charge, privilégiez le chargeur double USB C pour sa puissance 20 W et sa compatibilité universelle.
Composez-le avec :
Son alternative en version USB A + C avec une puissance 15 W se compose avec :
Charge rapide
Pour une charge unique mais avec une forte puissance de 65 W, privilégiez le chargeur USB-C charge rapide.
Composez-le avec :
Polyvalence
Offrez le confort 2-en-1 d’une prise électrique affleurante avec port USB-C.
Composez-le avec seulement deux références :
Faciles à installer, choisissez
vos prises USB essensya
Choisir essensya pour son chantier, c’est opter pour la simplicité et un budget maîtrisé : seulement deux références sont nécessaires pour une prise électrique ou un interrupteur complet. À la différence de gallery, vous trouverez l’enjoliveur inclus dans la référence du mécanisme. Retrouvez l’essentiel des fonctionnalités avec un choix de 7 finitions.
Répondez avec précision à chaque besoin en USB de vos clients :
Multicharge
Le double chargeur USB C + C est idéal pour les pièces comme la cuisine ou le salon pour permettre la recharge de plusieurs appareils avec sa puissance de 20 W et sa compatibilité universelle.
Composez-le avec :
Son alternative en version USB A + C avec une puissance 15 W se compose avec :
Charge rapide
Pour une charge plus puissante mais unique, privilégiez le chargeur USB-C charge rapide.
Composez-le avec :
Polyvalence
Offrez le confort 2-en-1 d’une prise électrique affleurante avec port USB-C.
Composez-le avec seulement deux références :
Le chargeur double USB C + C,
le standard universel
Grâce à sa compatibilité universelle, ce chargeur double USB C + C enrichit nos gammes* en permettant la recharge simultanée de deux appareils avec une puissance de 20 W.
*Disponibles dans les gammes gallery et essensya.

Le chargeur USB-C,
la recharge rapide
Grâce à sa puissance de charge rapide de 65 W, cette prise permet de recharger les smartphones ou ordinateurs portables plus rapidement qu’avec une prise standard de 15 W. Offrez à vos clients une solution performante.

Catalogue
appareillage mural
Emportez la version numérique de notre catalogue appareillage mural partout avec vous pour accéder facilement aux infos dont vous avez besoin.