Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 600x1800x300 RAL7035 M-R603018S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires de montage 5 produit(s) disponible(s) -
Profil 16 produit(s) disponible(s) -
Composants de tête et de socle 32 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 22 produit(s) disponible(s) -
Plaque/cache/barrette d'inscription 33 produit(s) disponible(s) -
Chauffage d'armoire 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Accessoires de montage
- Profil
- Composants de tête et de socle
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- Plaque/cache/barrette d'inscription
- Chauffage d'armoire
- Ventilateur d'armoire
- Composants panneau supérieur/toit
- Plaque de montage pour coffret de distribution
- Composants d'installation/d'alignement
- Pochette/support documents
- Composants pour porte
- Porte/panneau de commande
- Composants panneau latéraux/arrière
- Accessoires internes
- Composant de séparation
- Composants de mise à la terre/d'équipotentialité
- luminaire
-
MES-UPL2Plaque universelle (2 pièces)
-
MES-UPL50Plaque universelle (50 pièces)
-
M-TST60Bandeau de séparation p. porte modulaire butée horizontale largeur 600mm zinguée
-
MES-CPB60Profilé C en 1 partie pour largeur 600mm
-
MES-CPT30Profilé C en 1 partie pour profondeur 300mm
-
MES-MTP30Profilé de prof. médian, prof. 300mm pour soutenir plaques en plusieurs parties
-
MES-TP18-10Profilé de porte pour hauteur 1800mm (10 pièces)
-
MES-TP18-2Profilé de porte pour hauteur 1800mm (2 pièces)
-
MES-TPR30Profilé de profondeur pour tabl. encastrée au fond de l'armoire p. prof. 300mm
-
MES-TS225Trame de porte pour largeur 350mm longueur 225mm (10 pièces)
-
MES-TS475Trame de porte pour largeur 600mm longueur 475mm (10 pièces)
-
MES-TSP225Trame de porte pour largeur 350mm longueur 225mm (2 pièces)
-
MES-TSP475Trame de porte pour largeur 600mm longueur 475mm (2 pièces)
-
MES-UP30Profilé universel pour profondeur 300mm
-
MES-UPLI30Profilé universel light pour profondeur 300mm
-
MES-WP18Profilé d'angle pour grilles rapportées pour hauteur 1800mm long.profilé 1645mm
-
MES-SOBA602Cache avant/arrière avec découpe 600x200 (lxh) laqué
-
MES-SBVRS100Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 100mm RAL9005
-
MES-SBVRS200Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 200mm RAL9005
-
MES-SBV100Cache pour alignement de socles 90° hauteur 100mm laqué
-
MES-SBV200Cache pour alignement de socles 90° hauteur 200mm laqué
-
MES-SOB601Cache avant/arrière 600x100 (lxh) laqué
-
MES-SOB602Cache avant/arrière 600x200 (lxh) laqué
-
MES-SOBA601Cache avant/arrière avec découpe 600x100 (lxh) laqué
-
MES-RS170301Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1700x100x300 RAL9005
-
MES-RS170302Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1700x200x300 RAL9005
-
MES-RS180301Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1800x100x300 RAL9005
-
MES-RS180302Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1800x200x300 RAL9005
-
MES-RS190301Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1900x100x300 RAL9005
-
MES-RS190302Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1900x200x300 RAL9005
-
MES-RS200301Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2000x100x300 RAL9005
-
MES-RS200302Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2000x200x300 RAL9005
-
MES-RS210301Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2100x100x300 RAL9005
-
MES-RS210302Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2100x200x300 RAL9005
-
MES-RS220301Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2200x100x300 RAL9005
-
MES-RS220302Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2200x200x300 RAL9005
-
MES-B03Balai IP40 45x298 (hxL)
-
MES-CPSTB60Rail serre-câbles profilé C en acier pour largeur 600mm
-
MES-LS02Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)
-
MES-LS01Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x100 (lxp)
-
MES-LFA04Flasque pour ventilateur IP40 298x200 (lxp)
-
MES-LFA02Flasque pour ventilateur IP40 174x200 (lxp)
-
MES-LSE04Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)
-
MES-LSE02Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)
-
MES-LS04Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)
-
MES-LS03Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x100 (lxp)
-
MES-B01Balai IP40 45x174 (hxL)
-
MES-2KF01Flasque en plastique 2mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-2KF03Flasque en plastique 2mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-4KF01Flasque en plastique 4mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-4KF03Flasque en plastique 4mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-AL01Flasque en aluminium 5mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-AL03Flasque en aluminium 5mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-CPSTOB60Rail serre-câbles profilé C en acier pour l=600mm sans matériel de fixation
-
MES-KSB60Rail serre-câbles en 1 partie pour largeur 600mm
-
MES-KZB60Décharge de traction de câble avec colliers pour largeur 600mm
-
MES-SOLSI012Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 199x126 laqué
-
MES-SOLSI022Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 323x126 laqué
-
MES-SOLSI011Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 178x88.5 laqué
-
MES-SOLSI021Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 302x88.5 laqué
-
M-AB6005Bandeau de compensation IP40 600x50 (lxh) laqué
-
M-BLR6018Cadre 19" 600x37UM (lxh) laqué
-
M-MF6010Face modulaire 10UM IP40 600x500 (lxh) laqué
-
M-MF6011Face modulaire 11UM IP40 600x550 (lxh) laqué
-
M-MF6012Face modulaire 12UM IP40 600x600 (lxh) laqué
-
M-MF6013Face modulaire 13UM IP40 600x650 (lxh) laqué
-
M-MF6014Face modulaire 14UM IP40 600x700 (lxh) laqué
-
M-MF6015Face modulaire 15UM IP40 600x750 (lxh) laqué
-
M-MF6016Face modulaire 16UM IP40 600x800 (lxh) laqué
-
M-MF6017Face modulaire 17UM IP40 600x850 (lxh) laqué
-
M-MF6018Face modulaire 18UM IP40 600x900 (lxh) laqué
-
M-MF6019Face modulaire 19UM IP40 600x950 (lxh) laqué
-
M-MF602Face modulaire 2UM IP40 600x100 (lxh) laqué
-
M-MF6020Face modulaire 20UM IP40 600x1000 (lxh) laqué
-
M-MF6021Face modulaire 21UM IP40 600x1050 (lxh) laqué
-
M-MF6022Face modulaire 22UM IP40 600x1100 (lxh) laqué
-
M-MDLF60Module ventilateur pour toit modulaire largeur 600mm
-
M-BB6030Tôle de fond en 2-parties 600x300 (lxp) zinguée
-
M-BBB6030Tôle de fond en 2-parties avec balais 600x300 (lxp) zinguée
-
M-BBM6030Tôle de fond en 2-parties avec mousse caoutchouc 600x300 (lxp) zinguée
-
M-DBL6030Tôle de recouvrement sans introduction IP40 600x300 (lxp) zinguée
-
M-DBLA6030Tôle de recouvrement avec introduction IP40 600x300 (lxp) zinguée
-
M-DBLUN6030Cover plate with cable entry flange 600x300 (WxD)
-
M-MBO6030Fond modulaire en 1-partie 600x300 (lxp) zinguée
-
M-MD6030Toit modulaire en 1-partie IP40 600x300 (lxp) zinguée
-
M-MDL6030Toit modulaire tôle perforée en 1-partie IP40 600x300 (lxp)
-
MES-DBD6030Cadre de toit distant 600x300 (lxp) laqué
-
M-MT6010Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6011Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6012Porte modulaire 12UM IP40 120° 600x600 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6013Porte modulaire 13UM IP40 120° 600x650 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6014Porte modulaire 14UM IP40 120° 600x700 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6015Porte modulaire 15UM IP40 120° 600x750 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6016Porte modulaire 16UM IP40 120° 600x800 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6017Porte modulaire 17UM IP40 120° 600x850 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6018Porte modulaire 18UM IP40 120° 600x900 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6019Porte modulaire 19UM IP40 120° 600x950 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT602Porte modulaire 2UM IP40 120° 600x100 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6020Porte modulaire 20UM IP40 120° 600x1000 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6021Porte modulaire 21UM IP40 120° 600x1050 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT6022Porte modulaire 22UM IP40 120° 600x1100 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT603Porte modulaire 3UM IP40 120° 600x150 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT604Porte modulaire 4UM IP40 120° 600x200 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT605Porte modulaire 5UM IP40 120° 600x250 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT606Porte modulaire 6UM IP40 120° 600x300 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT607Porte modulaire 7UM IP40 120° 600x350 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT608Porte modulaire 8UM IP40 120° 600x400 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
MES-ATF30Adaptateur de tablette pour encastrement fixe p=300mm zinguée
-
MES-FL12Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 12U zinguée
-
MES-FL21Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 21U zinguée
-
MES-FL23Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 23U zinguée
-
MES-FL24Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 24U zinguée
-
MES-FL28Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 28U zinguée
-
MES-FL31Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 31U zinguée
-
MES-FL36Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 36U zinguée
-
MES-FL37Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 37U zinguée
-
MES-FL38Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 38U zinguée
-
MES-FL40Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 40U zinguée
-
MES-FL41Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 41U zinguée
-
MES-FL42Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 42U zinguée
-
MES-FL44Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 44U zinguée
-
MES-FL46Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 46U zinguée
-
MES-FL47Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 47U zinguée
-
MES-STR30Support latéral pour profondeur 300mm
-
MES-TB6030Tablette percée pour convection 600x300 (lxp) zinguée
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1800 mm
-
Largeur600 mm
-
Profondeur300 mm
-
Version CEMNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Type de montageModulable
-
Appareil supplémentaire additionnelOui
-
Convient au montage au solOui
-
Indice de protection IPIP40
-
Classe de protectionClasse I
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-R603018S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-R603018S
Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 600x1800x300 RAL7035
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
M-R1003018SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x300 RAL7035Prix*892.00 CHF/ pc. *892.00 CHF/ pc. * -
2
M-R1003020SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035Prix*962.00 CHF/ pc. *962.00 CHF/ pc. * -
3
M-R1003022SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x300 RAL7035Prix*997.00 CHF/ pc. *997.00 CHF/ pc. * -
4
M-R1004018SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x400 RAL7035Prix*953.00 CHF/ pc. *953.00 CHF/ pc. * -
5
M-R1004020SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035Prix*977.00 CHF/ pc. *977.00 CHF/ pc. *