The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
  • Acces­soires
  • M-BLR6018
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Cadre 19" 600x37UM (lxh) laqué M-BLR6018

EAN
7611919257114
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
272.00 CHF
/ pc. *
272.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Cadre 19" 600x37UM (lxh) laqué

M-BLR6018

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 10 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • M-R603018

    Armoire standard-plus IP40 600x1800x300 laqué

    351.00 CHF  / pc.*
  • M-R603018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 600x1800x300 RAL7035

    764.00 CHF  / pc.*
  • M-R604018

    Armoire standard-plus IP40 600x1800x400 laqué

    360.00 CHF  / pc.*
  • M-R604018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 600x1800x400 RAL7035

    779.00 CHF  / pc.*
  • M-R605018

    Armoire standard-plus IP40 600x1800x500 laqué

    368.00 CHF  / pc.*
  • M-R605018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 600x1800x500 RAL7035

    794.00 CHF  / pc.*
  • M-R606018

    Armoire standard-plus IP40 600x1800x600 laqué

    380.00 CHF  / pc.*
  • M-R606018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 600x1800x600 RAL7035

    806.00 CHF  / pc.*
  • M-R608018

    Armoire standard-plus IP40 600x1800x800 laqué

    384.00 CHF  / pc.*
  • M-R608018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 600x1800x800 RAL7035

    783.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1697 mm
  • Largeur
    599 mm
  • Profon­deur
    20 mm
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Acier

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager déclaration REACH M-BLR6018
PDF
Hager Rapport RoHS M-BLR6018
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image M-BLR6018 | Hager Suisse

    Image produit M-BLR6018

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit M-BLR6018 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit M-BLR6018

    Cadre 19" 600x37UM (lxh) laqué

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour mes armoire vide

    Déclaration de conformité International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS402
    Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    20.25 CHF
    / pc. *
    20.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS602
    Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    21.55 CHF
    / pc. *
    21.55 CHF
    / pc. *
  • 3
    MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS601
    Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    19.00 CHF
    / pc. *
    19.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS401
    Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    16.75 CHF
    / pc. *
    16.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    MES-QP110 - Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
    MES-QP110
    Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
    Prix*
    91.30 CHF
    / jeu *
    91.30 CHF
    / jeu *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group