Support d'appareil, court 95mm à taille 00/100/185 pour ampèremètres enfichables LVZ00AHE
EAN
4049857199228
E-nr.
847 990 419
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
21.30 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur49 mm
-
Largeur50 mm
-
Longueur95 mm
Matière
-
MatièrePlastique
Fusible
-
Taille de l'élément fusibleNH00
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com