Jeu de goupilles Hager 63A Ø5×41mm KJZ063A3
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support d’enfichage pour compteur 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoire/pièce détachée pour support d’enfichage pour compteur 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale230-400 V
-
Courant assigné nominal63 A
-
Largeur98 mm
-
Hauteur41 mm
-
Profondeur5 mm
-
Couleur du produitGris Argenté
-
Code RAL7001
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJZ063A3
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KJZ063A3
Tige rigide borne compteur, 63 A, 5x41mm
PDF -
Mode d'emploi
6LE008088A_MOA_Zaehlersteckklemme_Steckerstifte_78810
Mode d'emploi International 2023-06-05
PDF555,63 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-06
PDF149,35 kB