![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Poignée de pontage, 3~AC, 80 A version suisse KJZ080C4
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal80 A
-
Profondeur produit installé19 mm
-
Hauteur produit installé79 mm
-
Largeur produit installé107 mm
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.079 kg
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
TransparentNon
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJZ080C4
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour KJZ080C4
6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807
PDF6 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KJZ080C4
PDF149 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KJZ080C4 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KJZ080C4 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com