Fixation de câble de commande≤ 7 fils, ≤ 1,5 mm² KJZ000J3
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles1 P
-
Mode de fixationaccroché
-
Adapté à un conducteur flexibleOui
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
tension nominale400 V
-
Longueur30 mm
-
Poids du cuivre contenu dans le produit4.55 g
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
TransparentNon
-
Section transversale du raccordement (monofilaire)1 ; 2.5 mm²
-
Section transversale du raccordement (fil fin)1 ; 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1 / 2,5mm²
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble1.5…4 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble0.5…4 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…4 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1.5 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 2.5 mm²
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJZ000J3
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour KJZ000J3
6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807
PDF6 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KJZ000J3
PDF149 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KJZ000J3 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF84 KBCertificat RoHS pour KJZ000J3 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF84 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com