15 pièces Borne à fiches pour compteur Hager 400V 80A 2.5…35mm² KJD080C1B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
- Réduction du temps de déballage et des déchets
- Avantage de prix grâce à un meilleur prix unitaire
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support d’enfichage pour compteur 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoire/pièce détachée pour support d’enfichage pour compteur 9 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal80 A
-
Puissance dissipée totale sous IN4,80 W
-
Hauteur37 mm
-
Largeur136 mm
-
Profondeur60 mm
-
AT_HasTariffConnectionOui
-
Section de raccordement en câble souple2.5 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2.5 - 35 mm²
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble2,5 - 35,0 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble2,5 - 35,0 mm²
-
CouleurBlanc
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Entrée de câbleDessous
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis, Raccordement à fiche
-
Température de service-20 - 55 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJD080C1B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KJD080C1B
15 x Borne à fiche compteur 3~AC, 80 A avec TRE, version suisse
PDF -
Mode d'emploi
6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807
Mode d'emploi International 2023-06-05
PDF6,19 MB -
Licence de produit
Bewilligung_S_PLUS_Zaehlersteckklemme
Licence de produit International 2023-07-17
PDF452,99 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-06
PDF149,35 kB