Borne à fiche pour compteur Hager 100A section câble 10…50mm² capot no plombable KJ31S
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoire/pièce détachée pour support d’enfichage pour compteur 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal100 A
-
Puissance dissipée totale sous IN9,56 W
-
Type de pôles4P
-
Hauteur60 mm
-
Largeur153 mm
-
Profondeur38 mm
-
Section de borne50 mm²
-
Section du conducteur50 - 50 mm²
-
Connexion tarifaireNon
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Couple de serrage5 - 5 Nm
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJ31S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KJ31S
blocs de repatricion, 100A
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2020-01-02
PDF1,94 MB
Guide d'installation International 2020-04-21
PDF1,73 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF510,81 kB