The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes enfi­chables pour comp­teurs et acces­soires
    • KJ30Z3
    Capot Hager, pour KJ30, plombable, transparent
    EAN
    7611919476294
    E-nr.
    169 027 234
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    K3
    • Bornes enfi­chables pour comp­teurs et acces­soires

    Capot Hager pour KJ30 pour borne à fiche pour compteur 63A plombable transparent KJ30Z3

    Prix*
    52.80 CHF
    / pc. *
    52.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Capot Hager pour KJ30 pour borne à fiche pour compteur 63A plombable transparent

    KJ30Z3

    • Accessoires
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Support d’en­fi­chage pour comp­teur 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Support d’en­fi­chage pour comp­teur
    • KJ30S

      bloc de connexion compteur 63 A

      118.00 CHF  / pc.*
    • KJ30CH15

      bloc de connexion compteur 63 A

      1 739.00 CHF  / jeu*

    Produits liés

    • KJ30S

      bloc de connexion compteur 63 A

      118.00 CHF  / pc.*
    • KJ30CH15

      bloc de connexion compteur 63 A

      1 739.00 CHF  / jeu*

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KJ30Z3
    PDF
    Hager Rapport RoHS KJ30Z3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KJ30Z3 | Hager Suisse

      Image produit KJ30Z3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KJ30Z3 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KJ30Z3

      Couvercle plombable pour ZSK-63A

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ31S - Borne à fiche pour compteur Hager 100A section câble 10…50mm² capot no plombable
      KJ31S
      blocs de repatricion, 100A
      Prix*
      277.00 CHF
      / pc. *
      277.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      KJ05Z - Capot Hager pour KJ30S pour borne à fiche pour compteur 63A plombable noir
      KJ05Z
      plastron pour KJ30S
      Prix*
      30.95 CHF
      / pc. *
      30.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      KJ30S - Borne à fiche pour compteur Hager 63A section de câble 2.5…25mm²
      KJ30S
      bloc de connexion compteur 63 A
      Prix*
      118.00 CHF
      / pc. *
      118.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      ZSK-KS - Fixation de câble de commande Hager pour borne à fiche pour compteur KJ31 100A
      ZSK-KS
      Fixation câble de commande
      Prix*
      5.85 CHF
      / pc. *
      5.85 CHF
      / pc. *
    • 5
      KJ30CH15 - Borne à fiche pour compteur Hager 63A section de câble 2.5…25mm² jeu 15 pièces
      KJ30CH15
      bloc de connexion compteur 63 A
      Prix*
      1 739.00 CHF
      / jeu *
      1 739.00 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group