Borne à fiche pour compteur Hager 63A section de câble 2.5…25mm² KJ30S
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Module de distribution pour bornes 4 product.page.accessories.products-available -
Accessoires pour connectique basse tension 2 product.page.accessories.products-available -
Support d’enfichage pour compteur 1 product.page.accessories.products-available -
Accessoire/pièce détachée pour support d’enfichage pour compteur 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal63 A
-
Puissance dissipée totale sous IN4,73 W
-
Type de pôles4P
-
Hauteur42 mm
-
Largeur130 mm
-
Profondeur32 mm
-
Section de borne25 mm²
-
Section du conducteur25 - 25 mm²
-
Connexion tarifaireNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJ30S
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit KJ30S
bloc de connexion compteur 63 A
PDF -
Instructions de montage
Guide d'installation International 2018-04-24
PDF1005,35 kB
Guide d'installation de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01
PDF2,62 MB
Zählersteckklemme-Deckel
Guide d'installation International 2010-01-13
PDF248,05 kB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF510,81 kB