Borne à fiche pour compteur Hager 63A section de câble 2.5…25mm² jeu 15 pièces KJ30CH15
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support d’enfichage pour compteur 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoire/pièce détachée pour support d’enfichage pour compteur 6 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal63 A
-
Puissance dissipée totale sous IN4,73 W
-
Type de pôles4P
-
Hauteur42 mm
-
Largeur130 mm
-
Profondeur32 mm
-
AT_HasTariffConnectionNon
-
Section de borne25 mm²
-
Section du conducteur25 - 25 mm²
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJ30CH15
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KJ30CH15
bloc de connexion compteur 63 A
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2018-04-24
PDF1005,35 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-02-10
PDF257,64 kB