Capot plombable pour KJDXXX Plaque pour compteur Hager KJZ000K2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé55 mm
-
Hauteur produit installé110 mm
-
Largeur produit installé160 mm
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJZ000K2
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour KJZ000K2
6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807
PDF6 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KJZ000K2
PDF149 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KJZ000K2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KJZ000K2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com