Borne à fiches pour compteur Hager 400V 63A 2.5…35mm² KJD063C1
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Support d’enfichage pour compteur 1 product.page.accessories.products-available -
Accessoire/pièce détachée pour support d’enfichage pour compteur 9 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 7 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal63 A
-
Puissance dissipée totale sous IN3,80 W
-
Hauteur37 mm
-
Largeur136 mm
-
Profondeur60 mm
-
Section de borne35 mm²
-
Section de raccordement en câble souple2.5 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2.5 - 35 mm²
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble2,5 - 35,0 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble2,5 - 35,0 mm²
-
Connexion tarifaireOui
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
TransparentNon
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Entrée de câbleDessous
-
Adapté à un conducteur flexibleOui
-
Couple de serrage3 - 3 Nm
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis, Raccordement à fiche
-
Température de service-20 - 55 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJD063C1
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit KJD063C1
Borne à fiche compteur 3~AC, 63 A avec TRE, version suisse
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
6LE008085A_MOA_Zaehlersteckklemme_78807
Mode d'emploi International 2023-06-05
PDF6,19 MB -
Informations normatives & environnementales
Bewilligung_S_PLUS_Zaehlersteckklemme
Licence de produit International 2023-07-17
PDF452,99 kB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF383,45 kB