Armoire murale Hager univers avec porte CP I IP44 1050×1550×205mm FP04TN2
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 12 produit(s) disponible(s) -
Pochette/support documents 3 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1550 mm
-
Largeur1050 mm
-
Profondeur205 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone, Sans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK09
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Nombre rangées10
-
MontageMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte double, symétrique
-
Courant assigné nominal400 A
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FP04TN2
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FP04TN2
Armoire,univers,IP44,classe de protéction I,1550x1050x205mm,inoccupé
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2026-03-25
PDF1,94 MB -
BIM Objets Revit
Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB