The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires appa­rentes
    • FZ964S
    Rail de fixation murale Univers 4 travées
    EAN
    3250610138502
    E-nr.
    822 924 164
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Armoires appa­rentes
    • Acces­soires
    • Voir plus

    Rail de fixation murale Univers 4 travées FZ964S

    Prix*
    23.00 CHF
    / pc. *
    23.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Bientôt en vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Rail de fixation murale Univers 4 travées

    FZ964S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enve­loppe vide 8 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 24 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enve­loppe vide
    • FP54TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 800x1050x205mm, inoccupé

      484.00 CHF  / pc.*
    • FP64TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 950x1050x205mm, inoccupé

      485.00 CHF  / pc.*
    • FP74TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x1050x205mm, inoccupé

      495.00 CHF  / pc.*
    • FP84TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x1050x205mm, inoccupé

      566.00 CHF  / pc.*
    • FP94TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x1050x205mm, inoccupé

      571.00 CHF  / pc.*
    • FP04TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1550x1050x205mm, inoccupé

      845.00 CHF  / pc.*
    • FP04SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1550x1050x205mm, inoccupé

      870.00 CHF  / pc.*
    • FP14SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1700x1050x205mm, inoccupé

      1 042.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • FP94TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x1050x205mm, inoccupé

      571.00 CHF  / pc.*
    • FWB44S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x1050x161mm, QC

      821.00 CHF  / pc.*
    • FWB74N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 240mod, entraxe 150mm, 1100x1050x161mm

      968.00 CHF  / pc.*
    • FP14SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1700x1050x205mm, inoccupé

      1 042.00 CHF  / pc.*
    • FP04SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1550x1050x205mm, inoccupé

      870.00 CHF  / pc.*
    • FP04TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1550x1050x205mm, inoccupé

      845.00 CHF  / pc.*
    • FWB74S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x1050x161mm, QC

      1 011.00 CHF  / pc.*
    • FP84TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x1050x205mm, inoccupé

      566.00 CHF  / pc.*
    • FP74TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x1050x205mm, inoccupé

      495.00 CHF  / pc.*
    • FP64TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 950x1050x205mm, inoccupé

      485.00 CHF  / pc.*
    • FP54TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 800x1050x205mm, inoccupé

      484.00 CHF  / pc.*
    • FWB74D1

      Coffret FWB, univers, 7rang. 336mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x1050x161mm

      335.00 CHF  / pc.*
    • FWB64D1

      Coffret FWB, univers, 6rang. 288mod. IP30 cl.II vide sans porte, 950x1050x161mm

      307.00 CHF  / pc.*
    • FWB54D1

      Coffret FWB, univers, 5rang. 240mod. IP30 cl.II vide sans porte, 800x1050x161mm

      277.00 CHF  / pc.*
    • FWB44D1

      Coffret FWB, univers, 4rang. 192mod. IP30 cl.II vide sans porte, 650x1050x161mm

      280.00 CHF  / pc.*
    • FWB64S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x1050x161mm, QC

      963.00 CHF  / pc.*
    • FWB54S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x1050x161mm, QC

      864.00 CHF  / pc.*
    • FWB34S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm, QC

      766.00 CHF  / pc.*
    • FWB34T1S

      Coffret FWB, univers, 144 modules, classeII, IP30, sans porte, 500x1050x161mm, QC

      610.00 CHF  / pc.*
    • FWB44T1S

      Coffret FWB, univers, 192 modules, classeII, IP30, sans porte, 650x1050x161mm, QC

      687.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      46 mm
    • Largeur
      1040 mm
    • Profon­deur
      7 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FZ964S
    PDF
    RoHS report FZ964S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ964S | Hager Suisse

      Image produit FZ964S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ964S | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ964S

      Rail de fixation murale pour armoire Univers largeur 4 travées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      3,06 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      9,25 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      1,74 MB
    • Guide

      Image Guide en-GB 2026-04-02 | Hager Suisse

      Guide en-GB 2026-04-02

      PDF
      34,65 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-18 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ164N - Portes Hager univers droite et gauche pour armoire 1050×1100mm IP44
      FZ164N
      Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm
      Prix*
      604.00 CHF
      / jeu *
      604.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      FZ106N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP52 800×550mm
      FZ106N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
      Prix*
      195.00 CHF
      / pc. *
      195.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ104N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP42 650×550mm
      FZ104N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
      Prix*
      167.00 CHF
      / pc. *
      167.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ102N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP72 1100×550mm
      FZ102N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
      Prix*
      260.00 CHF
      / pc. *
      260.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.25 CHF
      / pc. *
      10.25 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group