Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage 2973
Produits similaires :
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (14)Accessoires
-
Accessoires / pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 131 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
MatièreMétal, PVC
-
Diametre de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur43 mm
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 60 W
-
Section du conducteur0,5 - 4,0 mm²
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 2973
Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 2973 - Variateur rotatif universel (EN, 2019-05)
Guide d'installation en-GB 2020-01-01
PDF388,51 kB
Notice d'instruction pour 2973 - Variateur rotatif universel (NL, 2019-05)
Guide d'installation nl-NL 2020-01-01
PDF388,09 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-15
PDF1,00 MB