EVCS Witty start trifásico 22kW XEV1K11T2
EAN
4012740990219
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.089,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Gancho de cable para estación de carga 1 productos disponibles
-
Accesorios E-Mobility 9 productos disponibles
-
Temporizador distribuidor digital 1 productos disponibles
-
Control de carga 1 productos disponibles
-
Accesorios para baterías/cargadores 4 productos disponibles
-
Ver más 1 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Potencia
-
Potencia por punto de carga22 kW
-
Conectividad11 - 22 kW
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Power supply
-
Número de fases para la fuente de alimentación3
Conectividad
-
Número de puntos de carga1
Funciones
-
Con gestión de cargasNo
Equipo
-
Número de tomas de la carcasa0
-
Con interruptor de control de potenciaNo
-
Con liberación de emergencia en caso de corte de corrienteSí
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeTipo 2S
Dimensiones
-
Altura553,50 mm
-
Anchura237 mm
-
Longitud549 mm
-
Profundidad173 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje de superficie
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK10
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones es-ES 2022-05-30
PDF18,08 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MB -
guía rápida usuario final
guía rápida usuario final da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
Folleto
Folleto es-ES 2016-02-10
PDF8,02 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-04-27
PDF182,60 kBDeclaración de conformidad International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Más descargas