The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • XEV1K07T2
    Punto de carga Witty start para vehículo eléctrico, modo 3 hasta 7kW, toma tipo 2 con obturadores y acceso por llave o libre. Alimentación monofásica 230V AC, corriente nominal 32A, protección diferencial 6mA DC. Potencia de 2,6kW a 7kW. Temperatura de funcionamiento -25°C a +55°C. Fabricado en PC-ASA bicolor gris RAL7035/RAL7021, grado IP55/IK10. Carga inmediata o diferida, forzado posible y entrada auxiliar para activación/desactivación de la carga a distancia.
    EAN
    4012740984010
    Cantidad
    1 uni.

    Kit 1 punto de recarga VE Witty start monofásico 7kW, acceso llave XEV1K07T2

    Precio de venta
    980,00 €
    / uni. *
    980,00 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit 1 punto de recarga VE Witty start monofásico 7kW, acceso llave

    XEV1K07T2

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity 4 productos disponibles
    • Acce­so­rios para bate­ría­s/­car­ga­dores 4 productos disponibles
    • Control de carga 2 productos disponibles
    • Tempo­rizador distribuidor digital 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity
    • Acce­so­rios para bate­ría­s/­car­ga­dores
    • Control de carga
    • Tempo­rizador distribuidor digital
    • XEVA160

      Plantilla para pie XEVA13

      55,52 €  / uni.*
    • XEVA140

      Zocalo para pies XEVA11 XVA13x

      150,00 €  / uni.*
    • XVA410

      12,00 €  / uni.*
    • XVA420

      38,00 €  / uni.*
    • XEVA713

      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m

      282,82 €  / uni.*
    • XEVA714

      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7, 5m

      308,48 €  / uni.*
    • XEVA711

      Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 5m

      245,47 €  / uni.*
    • XEVA712

      Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7, 5m

      263,53 €  / uni.*
    • XEV304

      Gestor dinamico monofásico

      189,01 €  / uni.*
    • XEV305

      Gestor dinamico trifásico

      212,02 €  / uni.*
    • EGN100

      262,91 €  / uni.*

    Características técnicas

    Potencia
    • Potencia por punto de carga
      7 kW
    • Conec­ti­vidad
      4 - 11 kW
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Número de fases para la fuente de alimen­ta­ción
      1
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      32 A
    Conec­ti­vidad
    • Número de puntos de carga
      1
    Funciones
    • Con gestión de cargas
      Sí
    Equipo
    • Número de tomas de super­ficie
      0
    • Con inte­rruptor de control de potencia
      No
    • Con disparo de emer­gencia en caso de corte de corriente
      Sí
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Tipo 2S
    Dimen­siones
    • Altura
      553,50 mm
    • Anchura
      237 mm
    • Profun­didad
      173 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje de super­ficie
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 50 °C
    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XEV1K07T2
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XEV1K07T2 | Hager España

      Imagen del producto XEV1K07T2

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XEV1K07T2 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XEV1K07T2

      EVCS Witty start monofásico 7kW

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones es-ES 2022-05-30 | Hager España

      Manual de instrucciones es-ES 2022-05-30

      PDF
      18,08 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13

      PDF
      66,61 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB 2023-10-04 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • guía rápida usuario final

      Imagen guía rápida usuario final da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16 | Hager España

      guía rápida usuario final da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16

      PDF
      5,04 MB
    • Manual

      Imagen End User Guide witty | Hager España

      End User Guide witty

      Manual es-ES 2023-10-18

      PDF
      858,96 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-04-27 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-04-27

      PDF
      182,60 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-01-18 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-01-18

      PDF
      95,88 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U