The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Sensores
  • Entradas bina­rias
  • TYBS702A
  • Soluciones KNX

Módulo de entrada binaria, empotrar, 2, KNX Secure TYBS702A

EAN
3250610050521
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
65,00 €
/ uni. *
65,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Módulo de entrada binaria, empotrar, 2, KNX Secure

TYBS702A

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Sistema de bus
    Bus EIB
Configura­ción
  • Modo de configura­ción posible
    ETS, easy
Corriente eléc­trica
  • Número de circuitos de entrada
    2
Conec­ti­vidad
  • Con sistema de bus KNX radio
    No
Equipo
  • Señal de tensión externa nece­saria
    No
  • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
    No
  • Con batería
    No
  • Con control HVAC
    No
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Ilumi­na­ción
  • LED de control
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Colour
    Gris claro
  • Código RAL
    7035
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5-+45 °C
Cable
  • Longitud de cable
    0,25 m
Tensión
  • Tensión de entrada
    3,3-3,3 V
  • Tensión de servicio del BUS
    21-32 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CC
  • Tensión de alimen­ta­ción del sistema
    30 V DC vía bus
Dimen­siones
  • Longitud
    43 mm
  • Altura
    28,5 mm
  • Profun­didad
    15,4 mm
Texto
  • Tipo de montaje
    Para montaje empo­t­rado y en pared hueca
  • Tipo de cone­xión
    Con cable pre-en­sam­blado

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-04-12
PDF
412,93 kB
REACH declaration TYBS702A
PDF
RoHS report TYBS702A
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen TYBS702A | Hager España

    Imagen del producto TYBS702A

  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones en-GB 2025-04-01 | Hager España

    Manual de instrucciones en-GB 2025-04-01

    PDF
    884,17 kB
    Imagen Manual de instrucciones es-ES 2025-04-28 | Hager España

    Manual de instrucciones es-ES 2025-04-28

    PDF
    886,75 kB
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

    PDF
    3,05 MB
  • Manual

    Imagen Manual en-GB 2021-11-10 | Hager España

    Manual en-GB 2021-11-10

    PDF
    2,67 MB
  • Base de datos de productos KNX

    Imagen Base de datos de productos KNX International 2024-05-06 | Hager España

    Base de datos de productos KNX International 2024-05-06

    KNXPROD
    1,16 MB
  • Guía de aplicación

    Imagen Guía de aplicación en-GB 2024-06-27 | Hager España

    Guía de aplicación en-GB 2024-06-27

    PDF
    1,57 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-03-28

    PDF
    360,90 kB
    Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

    UKCA Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-03-28

    PDF
    270,31 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    TXA304 - Módulo carril DIN, 4 entradas, 230V
    TXA304
    Módulo carril DIN, 4 entradas, 230V
    Precio de venta
    256,67 €
    / uni. *
    256,67 €
    / uni. *
  • 2
    TYB708D - Interfaz universal, 8
    TYB708D
    Interfaz universal, 8
    Precio de venta
    177,96 €
    / uni. *
    177,96 €
    / uni. *
  • 3
    TXB344 - Módulo 4 entradas empotrar+4 salidas LED
    TXB344
    Módulo 4 entradas empotrar+4 salidas LED
    Precio de venta
    150,17 €
    / uni. *
    150,17 €
    / uni. *
  • 4
    TXA306 - Módulo carril DIN,6 entradas universales
    TXA306
    Módulo carril DIN, 6 entradas universales
    Precio de venta
    451,12 €
    / uni. *
    451,12 €
    / uni. *
  • 5
    TXA310 - Módulo carril DIN, 10 entradas, 230V
    TXA310
    Módulo carril DIN, 10 entradas, 230V
    Precio de venta
    614,21 €
    / uni. *
    614,21 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U