Características técnicas
-
Servidor webSí
-
Número de canales1
-
Tensión de empleo195 - 254 V
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de mediosInterfaz múltiple
-
Modo de configuración posibleETS, easy
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Número de módulos6
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Con indicador LEDSí
-
Anchura106 mm
-
Profundidad65 mm
-
Número de unidades en ancho6
-
Tipo de conector/toma para sistema de busBorne de conexión de bus
-
Tipo de conector/toma de corrienteQuickconnect
-
CodificaciónGestión de 4 perfiles de usuario configurables
-
Jacks de conexiónCon 2 tomas USB tipo A
-
Tipo de conexiónCon bornes de conexión QuickConnect
-
Cantidad de canales de función500
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosInformación básica, Diagnósticos generales, Telegrama KNX genérico
-
Formatos de datosKNX (IP), KNX (TP)
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realNo
-
Datos almacenados en el dispositivoSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto TJAS671
Domovea basic
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21
PDF3,37 MB
Manual en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16
PDF6,84 MB
Manual es-ES, pt-PT, el-GR, nn-NO, pl-PL, ar 2025-12-02
PDF4,78 MBManual es-ES 2025-09-18
PDF6,95 MB -
Folleto
Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge
PDF1,28 MB
domovea con función Matter-Bridge
PDF3,34 MB -
Información del producto
Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge
PDF135,72 kB -
Herramienta
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.3.2
ZIP215,81 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.16.1
APK123,78 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.16.1
DMG190,45 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.16.1
EXE40,89 MBdomovea Client Windows - APPX package
domovea Client Windows 3.16.1
ZIP204,66 MB -
Base de datos de productos KNX
ETS product database (Dummy application)
Base de datos de productos KNX International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJAS671
Base de datos de productos KNX International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB