The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Visua­li­za­ción
    • Visua­li­za­ción Domovea
    • WDW160
    EAN
    3250617032681
    Cantidad
    1 uni.
    • Visua­li­za­ción Domovea

    Caja de empotrar para WDI160 WDW160

    Precio de venta
    156,14 €
    / uni. *
    156,14 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de empotrar para WDI160

    WDW160

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    TJA470
    TJA470
    domovea expert
    1.708,03 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX
      No
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Mate­riales
    • Trata­miento
      Lacado
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      7016
    • Mate­rial
      Acero
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Texto
    • Tipo de montaje
      Para montaje empo­t­rado y en pared hueca, Para montaje vertical y hori­zontal

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration WDW160
    PDF
    Informe RoHS WDW160
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDW160 | Hager España

      Imagen del producto WDW160

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDW160 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDW160

      Caja de empotrar para WDI160

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03) | Hager España

      Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19

      PDF
      864,36 kB
    • Folleto

      Imagen Follero Aplicación domovea: hogar inteligente | Hager España

      Follero Aplicación domovea: hogar inteligente

      PDF
      6,59 MB
      Imagen Folleto Aplicación domovea (basic y expert): hogar inteligente | Hager España

      Folleto Aplicación domovea (basic y expert): hogar inteligente

      PDF
      9,38 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Easy hace fácil la instalación inteligente | Hager España

      Folleto Easy hace fácil la instalación inteligente

      PDF
      3,36 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TJA470 - domovea expert
      TJA470
      domovea expert
      Precio de venta
      1.708,03 €
      / uni. *
      1.708,03 €
      / uni. *
    • 2
      WDI101 - Touch panel PC, 10", Windows
      WDI101
      Touch panel PC, 10", Windows
      Precio de venta
      4.681,65 €
      / uni. *
      4.681,65 €
      / uni. *
    • 3
      WDW100 - Caja de empotrar para WDI10X
      WDW100
      Caja de empotrar para WDI10X
      Precio de venta
      134,87 €
      / uni. *
      134,87 €
      / uni. *
    • 4
      WDW101 - Caja de empotrar alineada para WDI10X
      WDW101
      Caja de empotrar alineada para WDI10X
      Precio de venta
      269,70 €
      / uni. *
      269,70 €
      / uni. *
    • 5
      TJAS671 - Domovea basic
      TJAS671
      Domovea basic
      Precio de venta
      823,15 €
      / uni. *
      823,15 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U