![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja de empotrar alineada para WDI160 WDW161
EAN
3250617032698
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
341,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Función táctilNo
Conectividad
-
ConexiónCable RJ45 en el contenido del suministro
Dimensiones
-
Abertura en pared hueca (ancho x alto x profundo)387 x 242 x 74 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0 W
-
Potencia disipada en el cable0 W
Pantalla
-
PantallaNo
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7016 - Gris antracita
-
MaterialAcero
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje empotrado y en pared hueca, Para montaje vertical y horizontal
Equipo
-
Campo de textoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)10…90 %
Identificación
-
ComposiciónOtro
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador WDW161
PDF864 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WDW161
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para WDW161
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas