The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Entradas bina­rias
    • TXA306
    EAN
    3250616049260
    Cantidad
    1 uni.
    • Entradas bina­rias

    Módulo carril DIN,6 entradas universales TXA306

    Precio de venta
    455,63 €
    / uni. *
    455,63 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo carril DIN,6 entradas universales

    TXA306

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      KNX
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Corriente eléc­trica
    • Número de circuitos de entrada
      6
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Equipo
    • Señal de tensión externa nece­saria
      No
    • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
      No
    • Con batería
      No
    • Con control HVAC
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Solo para uso interno
    • Número de semi módulos de 17,5 mm
      8
    Ilumi­na­ción
    • LED de control
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      0 - 45 °C
    Tensión
    • Tensión de entrada
      24 - 230 V
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA/CC
    Dimen­siones
    • Longitud
      106,5 mm
    • Altura
      90 mm
    • Profun­didad
      62,5 mm
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Entrada binaria
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA306
    PDF
    Informe RoHS TXA306
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXA306 | Hager España

      Imagen del producto TXA306

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXA306 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXA306

      Módulo carril DIN,6 entradas universales

      PDF
    • Manual de funcionamiento

      Imagen Manual de funcionamiento en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10 | Hager España

      Manual de funcionamiento en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10

      PDF
      5,16 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      1,71 MB
      Imagen Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      702,32 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-05-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-05-22

      PDF
      409,58 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXA304 - Módulo carril DIN, 4 entradas, 230V
      TXA304
      Módulo carril DIN, 4 entradas, 230V
      Precio de venta
      259,24 €
      / uni. *
      259,24 €
      / uni. *
    • 2
      TXA310 - Módulo carril DIN, 10 entradas, 230V
      TXA310
      Módulo carril DIN, 10 entradas, 230V
      Precio de venta
      620,35 €
      / uni. *
      620,35 €
      / uni. *
    • 3
      TYB708D - Interfaz universal, 8
      TYB708D
      Interfaz universal, 8
      Precio de venta
      177,96 €
      / uni. *
      177,96 €
      / uni. *
    • 4
      TYBS794A - Módulo de entradas, 2 analógicas y 6 binarias
      TYBS794A
      Módulo de entradas, 2 analógicas y 6 binarias
      Precio de venta
      161,14 €
      / uni. *
      161,14 €
      / uni. *
    • 5
      TYBS702A - Módulo de entrada binaria, empotrar, 2, KNX Secure
      TYBS702A
      Módulo de entrada binaria, empotrar, 2, KNX Secure
      Precio de venta
      65,85 €
      / uni. *
      65,85 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U