The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Entradas bina­rias
    • TXA304
    EAN
    3250616049277
    Cantidad
    1 uni.
    • Entradas bina­rias

    Módulo carril DIN, 4 entradas, 230V TXA304

    Precio de venta
    259,24 €
    / uni. *
    259,24 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo carril DIN, 4 entradas, 230V

    TXA304

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      KNX
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Corriente eléc­trica
    • Número de circuitos de entrada
      4
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Equipo
    • Señal de tensión externa nece­saria
      No
    • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
      No
    • Con batería
      No
    • Con control HVAC
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Solo para uso interno
    • Número de semi módulos de 17,5 mm
      4
    Ilumi­na­ción
    • LED de control
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      0 - 45 °C
    Tensión
    • Tensión de entrada
      230 - 230 V
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    Dimen­siones
    • Longitud
      71 mm
    • Altura
      90 mm
    • Profun­didad
      62,5 mm
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA304
    PDF
    Informe RoHS TXA304
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXA304 | Hager España

      Imagen del producto TXA304

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXA304 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXA304

      Módulo carril DIN, 4 entradas, 230V

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

      PDF
      1,25 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TXA304 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TXA304

      Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      191,30 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager España

      Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

      Guía de aplicación es-ES 2015-02-11

      PDF
      1,60 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-23

      PDF
      404,43 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXA306 - Módulo carril DIN,6 entradas universales
      TXA306
      Módulo carril DIN, 6 entradas universales
      Precio de venta
      455,63 €
      / uni. *
      455,63 €
      / uni. *
    • 2
      TYB708D - Interfaz universal, 8
      TYB708D
      Interfaz universal, 8
      Precio de venta
      177,96 €
      / uni. *
      177,96 €
      / uni. *
    • 3
      TXA310 - Módulo carril DIN, 10 entradas, 230V
      TXA310
      Módulo carril DIN, 10 entradas, 230V
      Precio de venta
      620,35 €
      / uni. *
      620,35 €
      / uni. *
    • 4
      TYBS794A - Módulo de entradas, 2 analógicas y 6 binarias
      TYBS794A
      Módulo de entradas, 2 analógicas y 6 binarias
      Precio de venta
      161,14 €
      / uni. *
      161,14 €
      / uni. *
    • 5
      TXB344 - Módulo 4 entradas empotrar+4 salidas LED
      TXB344
      Módulo 4 entradas empotrar+4 salidas LED
      Precio de venta
      150,17 €
      / uni. *
      150,17 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U