![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Módulo 4 entradas de empotrar+4 salidas LED TXB344
EAN
3250616049055
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
144,39 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Módulo de bus extraíbleNo
-
Funciones easy linkFunciones interruptor, dimmer,control de persianas, funciones prioritarias, escenas, calefacción y temporización
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: transmisor de datos 1 y 2 bytes, modo 2-canales, función (level switch"???)
Compatibilidad
-
Estación auxiliarEstación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
-
Tensión de entrada5 V
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Número de circuitos de entrada4
-
Corriente asignada por entrada0.85 mA
Dimensiones
-
Dimensiones(H A P)38 x 35 x 12 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)0 modules
Longitud
-
Dist. máx. de la conex. con pulsadores5 mm
Medida
-
Tensión de exploración de entradapor canal 5 V
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
MaterialPoliamida (PA)
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje empotrado y en pared hueca
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.75…2.5 mm²
-
Tipo de contactos en una entradaLibre de potencial, interruptor, pulsador, automatismo
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Cable
-
Longitud de cable prolongable hastamáx. 5 m
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TXB344
PDF936 KB -
Información técnica
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
Logiciel d'application ETS du TXB344
VD2152 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TXB344
PDF2 MBGuía de programación para TXB344
PDF913 KBGuía de programación para TXB344
PDF1 MBGuía de programación para TXB344
PDF2 MBGuía de programación para TXB344
PDF1 MB -
Descripción de la función
Descripciones de funciones TX100 para TXB344
PDF1 MBDescripciones de funciones TX100 para TXB344
PDF2 MBDescripciones de funciones TX100 para TXB344
PDF1 MBDescripciones de funciones TX100 para TXB344
PDF2 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TXB344
PDF313 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TXB344
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TXB344
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas