Kit de 4 LED rojos TG308

EAN
3250615873088
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
11,64 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Módulo de bus extraíble
    No
Compatibilidad
  • Estación auxiliar
    Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Corriente circulante máxima
    300 mA
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    8 mm
  • Altura del producto instalado
    5 mm
  • Longitud en mm
    37 mm
  • Anchura del producto instalado
    5 mm
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    0 modules
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Rojo
Conexión
  • Sección de conductor (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    0.75…2.5 mm²
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
  • Composición del kit
    4 leds rojo
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con acoplador de bus integrado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.