The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • TS
    • Placas de cubierta y pulsa­dores - TS
    • WZE5100CH
    EAN
    3250610094297
    Cantidad
    10 Piezas
    • Placas de cubierta y pulsa­dores - TS

    Pulsador, contacto NA WZE5100CH

    Precio de venta
    42,98 €
    / uni. *
    42,98 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Configurar el producto

    Para disfrutar de la mejor experiencia, utilice un ordenador de sobremesa, ya que algunas funciones podrían no ser totalmente compatibles con dispositivos móviles o tabletas.

    Herramienta de software de-DE 2025-11-13

    Herramientas abiertas

    Pulsador, contacto NA

    WZE5100CH

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WZD6100GT
    WZD6100GT
    Placa cristal con borde biselado 1 elemento
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Sistema de bus de entrada binaria 2 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Sistema de bus de entrada binaria
    • TYB708D

      Interfaz universal, 8

      177,96 €  / uni.*
    • TXB344

      Módulo 4 entradas empotrar+4 salidas LED

      150,17 €  / uni.*

    Productos asociados

    • WZD6100GT

      Placa cristal con borde biselado 1 elemento

      0,00 €  / *

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de contacto momen­táneo
      1,50 A
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      12 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Pulsador
    • Número de polos
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Cromo
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Latón
    • Trata­miento
      Chapado en cromo, Zincado
    • Trans­pa­rente
      No
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    Dimen­siones
    • Altura
      22 mm
    • Anchura
      22 mm
    • Profun­didad
      19,70 mm
    • Profun­didad del montaje
      13 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      0
    • Diámetro
      22 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Controles e indi­ca­dores
    • Piloto lumi­noso
      Sin
    • Número de teclas
      1
    • Tipo de pulsador
      Pulsador único
    • Con contacto de señal de retroa­li­men­ta­ción
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión con torni­llos
    • Con soporte para montaje con garras
      No
    Cone­xión
    • Tipo de porta­lám­paras
      Sin casquillo de lámpara
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Borne de tornillo
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      TS

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WZE5100CH
    PDF
    Informe RoHS WZE5100CH
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WZE5100CH | Hager España

      Imagen del producto WZE5100CH

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WZE5100CH | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WZE5100CH

      Pulsador, contacto NA

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-19 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-19

      PDF
      337,87 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21

      PDF
      377,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25

      PDF
      302,80 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      1
    • 1
      WZD6100GT - Placa cristal con borde biselado 1 elemento
      WZD6100GT
      Placa cristal con borde biselado 1 elemento

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U